Tendencia
Productos que cumplen con las normas de la industria de ingeniería
Los conectores deben ser soluciones innovadoras y flexibles, ya que se utilizan en aplicaciones que van desde camiones articulados de clase ocho hasta embarcaciones.
AUTOR
Andre Metzker, TE Connectivity
Productos innovadores que cumplen con las normas de la industria de ingeniería
Las aplicaciones industriales y comerciales requieren innovación y versatilidad. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y las organizaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) están evolucionando rápidamente con soluciones para responder a las oportunidades y desafíos de la conectividad, digitalización y electrificación generalizadas. Así es cómo los conectores DEUTSCH de TE Connectivity (TE) satisfacen esas exigencias:
Innovación
Amplia gama de opciones
Muchos fabricantes de componentes electrónicos ofrecerán una o dos opciones de conectores. TE ofrece cientos de configuraciones en toda su gama DEUTSCH HDP y DT que poseen productos en versiones sólidas o selladas y conformadas y con una amplia selección de acabados de chapado. Esta versatilidad del producto permite a los OEM adaptar las soluciones de conectores a las necesidades únicas de la aplicación y a los MRO para seleccionar las mejores opciones para la reparación. Algunas de las opciones son las siguientes:
- Tapas traseras
- Tapas antipolvo
- Estructuras de conectores con o sin bridas
- Estuches, carcasas posteriores y clips de montaje
- Múltiples pines y tamaños de enchufes

Soluciones versátiles
Proporcionar soluciones versátiles
- Gama completa de configuraciones de terminales: TE proporciona diferentes terminales, tamaños de conectores y modificaciones de características, lo que proporciona a los OEM una gran flexibilidad del diseño.
- Satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes: TE ha innovado en su línea DEUTSCH DT para incluir una variedad de tapas nuevas de cables, clips de montaje, juntas, estuches y tapas antipolvo para satisfacer las necesidades del cliente.
- Una línea de contacto común: TE proporciona cinco tamaños diferentes de contactos que son comunes a cada uno de los conectores DEUTSCH HDP y DT que proporciona la compañía: incluyen pines y enchufes de tamaño 4, 8, 12, 16 y 20. Esto facilita la especificación, administración, instalación y reparación de conectores.
Flexibilidad
Aumento de la flexibilidad para los OEM y los encargados del MRO
- Mejorar los controles de fabricación: los OEM y los encargados del MRO que utilizan productos DEUTSCH obtienen la tranquilidad de obtener conectores de alto rendimiento disponibles a nivel mundial [GE1][HL2] en todas las configuraciones que requieren. Los OEM pueden producir productos continuamente sin problemas de disponibilidad, mientras que los encargados del MRO pueden realizar el servicio de los vehículos más rápido.
- Proporcionar capacidades ignífugas: los productos DEUTSCH HDP y DT están hechos de un material de ingeniería lleno de vidrio que es ignífugo. En consecuencia, se pueden utilizar para aplicaciones autoextinguibles, como aplicaciones cerradas marinas y de montacargas interiores.
- Respetar las nuevas normas: las nuevas normas, como las de emisiones de vehículos Euro 6 / VI, buscan reducir la contaminación del aire mediante la imposición de estrictas regulaciones de emisión. Los productos DEUTSCH se han utilizado en soluciones de detección de emisiones que miden los flujos de emisiones entrantes y posteriores al tratamiento de las emisiones de vehículos de alto rendimiento y comerciales, lo que ayuda a los OEM y a los encargados del MRO a cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios.
- Aplicaciones de 48 V: las series DEUTSCH HDP y DT se pueden utilizar en aplicaciones de 48 V.

Obtén más información sobre los productos de la serie DEUTSCH DT y los productos de la serie DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity. Consulta por qué somos líderes del mercado en la creación y el mantenimiento de la confianza del cliente con nuestra excelente confiabilidad de productos. Insiste en el original: insiste en DEUTSCH. Compra productos de distribuidores autorizados de LADD Distribution y DEUTSCH.