Juntos, podemos crear la siguiente ola tecnológica de conexión para tolerar los crecientes requisitos de calor y velocidad hipersónicos, y satisfacer tus necesidades de diseño. Ya sea que estés construyendo el centro de control o el lanzador para tu buscador, nuestros ingenieros están aquí para ayudarte.
A medida que aumenta la presión por una tecnología con mayor rapidez y resistente al calor, y los equipos realizan todo lo posible para hacer realidad la próxima maravilla de la ingeniería, TE Connectivity está aquí como tu proveedor de confianza para que tu diseño prospere. Ya sea a través de ensambles personalizados o partes, desde cables, conectores, soluciones de polímero de ingeniería, relevadores, subensambles, alambres o más, estamos aquí para hacer que la conexión de los componentes críticos en un factor de forma limitada sea más fácil que nunca.
En este seminario web Breaking Defense , Matt McAlonis, miembro sénior de Ingeniería de la unidad de negocios Aeroespacial, de Defensa y Marítima de TE Connectivity, analiza cómo ayudamos a los ingenieros a superar los retos de conectividad con los sensores y conectores resistentes; cómo avanza la tecnología hipersónica y lo importante que es trabajar con un proveedor que pueda ver la arquitectura completa; y, por último, cómo los productos de TE Connectivity pueden evitar la desgasificación y otros problemas de la industria comunes entre las aplicaciones hipersónicas cuando
se almacenan durante largos períodos.
BUSCADOR: las conexiones en un buscador deben cumplir con los requisitos extremos de calor y tamaño, a la vez que comunican los datos y la temperatura del sensor de alta velocidad en una parte del misil densa, con mucho contenido de electrónica. Los cables, conectores y ópticas de TE Connectivity se pueden moldear para adaptarse a casi todos los tamaños y formas. Esto brinda un alto rendimiento en un factor de forma pequeño para tolerar altas temperaturas cerca de la carcasa. Además, nuestros sensores de bajo peso y alta potencia ofrecen un rendimiento superior en áreas concurridas para ayudar a garantizar la disponibilidad de los datos de comunicación, detección, control y navegación. En combinación con nuestra amplia gama de productos de conectores VPX livianos, cables y alambres con especificaciones militares, y mucho más, puedes contar con nuestra variedad de productos, valiosa historia y capacidades de ingeniería para ayudarte a ahorrar tiempo en la creación de tu lista de materiales.
CENTRO DE CONTROL: el procesamiento de alta velocidad es crítico para el centro de control de un misil, ya que administra los datos de comunicación, control y navegación de los sensores de radar que son esenciales para los conflictos electrónicos armados. Las conexiones de TE Connectivity hacen que administrar cientos de conexiones al centro de control sea más fácil que nunca con los conectores de placa a placa VPX estandarizados y de alta velocidad, diseñados para alimentar tu centro de control durante algunos de los entornos de calor y vibración más exigentes. Nuestra capacidad de personalizar el tamaño, el peso e incluso la forma te ofrece diversos factores de forma y estándares con especificaciones militares de un solo proveedor de confianza.
LANZADOR: el lanzador de la actualidad requiere un nivel significativo de potencia, durabilidad y protección contra las condiciones y el deterioro para sobrevivir al ciclo de vida completo de un misil. Entendemos estos requisitos y contamos con una trayectoria en la entrega de resultados en entornos de alta temperatura y alta vibración porque nuestros conectores están protegidos con protección contra EMI y más. También contamos con arneses, que combinan casi 20 cables diferentes a la vez, para simplificar el cableado del lanzador. Ya sea que tus necesidades comiencen con el lanzador o el contenedor, TE Connectivity tiene décadas de experiencia en el suministro de energía para equipos militares en tierra y mar. Nuestras soluciones de conexión que cumplen con las especificaciones militares están diseñadas para tolerar algunos de los entornos más difíciles, lo que ayuda a reducir el riesgo de fallas en el campo.