APLICACIÓN
Productos de especificación VG para soluciones de grado militar
Las aplicaciones de defensa requieren compatibilidad, confiabilidad y rendimiento óptimos.
Tu proveedor único de productos que cumplen con el estándar VG
Los estándares militares VG de Alemania son rigurosos requisitos técnicos y técnico-económicos para productos y procedimientos en el sector de la defensa. Estos estándares Verteidigungsgeräte, o de equipos para la defensa, los publica la Oficina Federal Alemana de Equipos para Bundeswehr, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio (BAAINBw).
Después de someterse a extensas pruebas, los productos de TE Connectivity que cumplen con las especificaciones de VG obtienen la homologación por cumplir con las especificaciones funcionales y de rendimiento que establece la BAAINBw. La recalificación se lleva a cabo a intervalos regulares para garantizar que nuestros productos sigan cumpliendo con estos estrictos estándares.
Los estándares VG son comparables a los estándares militares de Estados Unidos (MIL-STD o MIL-SPEC). También son reconocidos por países que siguen los lineamientos de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre ellos Armasuisse (Departamento Federal de Defensa de Suiza) y el Ministerie van Defensie (Países Bajos).
Conectividad en una embarcación militar

Las soluciones de conexión para los destructores dependen de componentes de alto rendimiento que cumplan las especificaciones VG. Entre los sistemas de conexión esenciales se encuentran el puente de mando o el control de incendios, el alojamiento de la tripulación, los motores, la detección de incendios, la distribución de energí, el sistema de radar o navegación, la radio, los sensores, las interferencias, la orientación, la comunicación por satélite y la comunicación en general, la defensa propia, el sonar y las armas.

Sistemas de arneses integrados
Los arneses integrados de TE Connectivity están diseñados para una amplia gama de aplicaciones industriales y de defensa. Cada sistema consta de componentes compatibles, como los siguientes:
- Cables y alambres
- Trenzado con protección EMC
- Componentes termocontráctiles
- Adhesivos
- Accesorios para conectores
Todos los componentes se someten a pruebas por separado y como ensamble, lo que garantiza la confiabilidad de rendimiento.
Sistema 25
El Sistema 25 de TE Connectivity es resistente, flexible e hidrófugo, cuenta con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de –75 °C a +150 °C, y otras propiedades que mejorar el rendimiento del sistema. Los componentes del Sistema 25 son ideales, sobre todo, para vehículos militares, aplicaciones aeroespaciales y marinas, y equipos de comunicación y prueba. También se utiliza en las industrias automotriz y de automovilismo. Como son resistentes a los combustibles, los aceites y las grasas más comunes que se utilizan en la industria militar hasta +70 °C; estos materiales son incombustibles y autoextinguibles.
Sistema 100
El Sistema 100 de TE Connectivity es libre de halógenos y de bajo riesgo de incendio (LFH). Es ideal, sobre todo, para los hábitats confinados en las aplicaciones militares, industriales y civiles. Con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +105 °C, los componentes del Sistema 100 se utilizan ampliamente en soluciones para buques y submarinos, así como trenes y transporte público. Estos componentes son resistentes a una variedad de combustibles, aceites y grasas. Los componentes brindan sellado contra el medio ambiente, protección contra la tensión y flexibilidad. Como no contienen halógenos y son de bajo riesgo de incendio, garantizan índice de toxicidad, emisión de humos y formación de gases corrosivos bajos.
Sistema 200
El Sistema 200 de TE Connectivity tiene una temperatura de funcionamiento de –55 °C a +200 °C y se utiliza en aplicaciones de inmersión continua en fluidos a altas temperaturas, como combustibles, aceites y grasas de uso en la industria militar. Otras ventajas del sistema son sellado contra el medio ambiente, flexibilidad y alta resistencia al fuego.
Conectividad en una aeronave militar

Las soluciones de conexión para aeronaves militares dependen de componentes confiables que cumplen las especificaciones VG. Ejemplos de los sistemas de conexión esenciales son: aviónica, cámara y sensor, cabina, control, tren de aterrizaje, distribución de energía o motores, autodefensa, relevador de arranque, vigilancia y armas.

Cables y alambres VG 95218
Cables y alambres VG 95218
Las soluciones de cables y alambres de TE Connectivity toleran entornos difíciles y aplicaciones rigurosas, y cumplen una serie de especificaciones militares globales. Los cables y alambres Raychem cumplen con los estándares VG 95218.
Productos termocontráctiles VG 95343
Productos termocontráctiles VG 95343
Gracias a la pionera tecnología de reticulación que desarrollaron los científicos en materiales de TE Connectivity que mejora el rendimiento de los materiales, nuestros productos termocontráctiles cumplen con especificaciones militares globales y brindan protección en entornos difíciles y aplicaciones regurosas en todo el mundo. Los componentes termocontráctiles del Sistema 25 y el Sistema 100 de TE Connectivity están certificados de conformidad con el estándar VG 95343.