Caso práctico
Optimización y estabilización del rendimiento de la red
Personalizamos empalmes termocontraíbles de bajo voltaje, soluciones de empalme y brindamos capacitación en instalación de campo para mejorar el rendimiento de la red de una nación.
Suministro de energía a la República Dominicana del Congo
En los últimos años, TE ha vendido accesorios para cables de voltaje promedio (MT) a clientes en la República Democrática del Congo (RDC) a través de un contratista belga.
En una región en particular, el contratista comenzó a observar fallas en las terminaciones termocontraíbles EPKT-R recién instaladas. TE y sus socios colaboraron para investigar a fondo los productos fallidos. Rápidamente quedó claro que las fallas de terminación fueron causadas por la instalación defectuosa de los componentes de conexión de armadura de alambre de aluminio que se suministraron con las terminaciones. TE se movió rápidamente para capacitar a 10 ensambladores y técnicos locales sobre los métodos de instalación correctos.
La capacitación en instalación solucionó los fallos en aplicaciones de voltaje promedio, lo que aumentó significativamente la confianza y la colaboración entre los socios. Desde la conclusión de la capacitación, no se han informado fallos en la red de media tensión. Sin embargo, la capacitación demostró ser de un valor aún mayor. La capacitación descubrió una serie de desafíos adicionales que obstaculizaban la eficiencia y confiabilidad de varias aplicaciones de bajo voltaje. Los ingenieros de TE se dieron cuenta de que había un desafío adicional que las empalmes termocontraíbles de bajo voltaje (juntas LVHS) podían resolver.
El desafío
El contratista que trabajaba para la empresa nacional de servicios públicos tenía el claro desafío de conectar un cable de haz aéreo de bajo voltaje (LV ABC) de 6 núcleos a un cable de alimentación subterráneo de 2 núcleos y 4 núcleos. Históricamente, esta conexión se realizó utilizando juntas LVHS que se basaba en la tecnología de remachado. Este enfoque era problemático porque los conectores de remachado requieren herramientas de compresión adecuadas y troquel para conectar varias secciones transversales, formas y materiales del conductor. Este equipo no siempre está disponible para los instaladores locales. Debido a que los instaladores locales carecían de la tecnología de instalación adecuada, las instalaciones incorrectas conducían a conexiones poco confiables y, a veces, inseguras.
10
ensambladores locales e instaladores locales capacitados
0
fallas desde que se completó la capacitación de instaladores locales
“Realmente apreciamos que los ingenieros de TE se tomen el tiempo para encontrar los mejores productos y nos brinden la capacitación adecuada”.
La solución
En su estrecha colaboración, los ingenieros de TE escucharon al contratista que trabaja para los desafíos únicos de la empresa nacional de servicios públicos, proponiendo que utilicen juntas LVHS con tecnología de conector de perno de corte. Estos productos cubren gamas de cables más amplias y no requieren herramientas especiales. Dado que no se requieren remachadoras, hay menos espacio físico y menos tiempo necesario para la instalación. Debido a que no hay componentes frágiles en la construcción de los tubos, hay una mayor protección mecánica y una mayor vida útil y rendimiento de toda la infraestructura energética. Esta disminución del riesgo de fallo de la red proporciona una mayor tranquilidad para los instaladores congoleños. Los ingenieros de TE decidieron ir incluso un paso más allá para evaluar las construcciones de cables locales. Determinaron que la mejor solución sería desarrollar una oferta personalizada de productos de conector de perno de corte. TE creó un kit especial con juntas LVHS personalizadas que satisfacía perfectamente las necesidades de la empresa nacional de servicios públicos y los requisitos locales.
El resultado
Los empalmes termocontraíbles de bajo voltaje de TE y los empalmes con tecnología de conector de perno de corte son los productos preferidos en la región congoleña.
Más que traer una solución a medida a la empresa de servicios públicos nacional, TE ha sido un socio técnico que marcó la diferencia en la estabilización y optimización del rendimiento de la red.
Gama de juntas y empalmes
La amplia gama de juntas y empalmes de voltaje bajo y promedio de TE combina tecnologías que seguramente satisfarán tus necesidades.