Caso práctico
Fiabilidad y ahorro de costes para las granjas solares
Ahorro de 12,8 millones de dólares en costes con menos zanjas, menos vías de acceso y un diseño eficiente del cableado.
TE Connectivity consiguió un importante contrato con una Empresa de Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción EPC de primer nivel para construir una granja solar de más de 640 MW. La Solución Troncal Configurable CTS de TE proporcionó un equilibrio eléctrico del sistema EBoS completo, fiable y de alto rendimiento que satisfacía los requisitos exclusivos de la implantación de esta granja solar y supuso un importante ahorro de costes.
Resultado del proyecto
$12M+
ahorro de mano de obra y materiales
67%
ahorro de tiempo de instalación