Caso práctico
Cambios en el sito de construcción de un parque solar
Entrega de un parque solar de 75 MW sin órdenes de cambio y sin indemnización pactada por daños y perjuicios derivados del incumpliento.
Una de las 10 principales empresas en ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de los Estados Unidos eligió a TE Connectivity para proporcionar el equilibrio eléctrico de sistemas (EBoS) en un parque solar de 75 MW a gran escala en Nuevo México. Durante la construcción, los ingenieros afrontaron un reto inesperado que solo pudo resolverse gracias a la flexibilidad y adaptabilidad del sistema de cable troncal solar configurable (CTS).
Resultados del proyecto
0
órdenes de cambio e indemnización pactada por daños y perjuicios derivados del incumpliento
12 MW
área reconfigurada en el sitio