Soluciones avanzadas para cajas de fusibles y protección contra sobretensiones
Las luminarias LED están reemplazando rápidamente a las luminarias existentes en aplicaciones de alumbrado público en todo el mundo. Si bien los LED ofrecen libertad de diseño, durabilidad y ahorro de energía, estos requieren una protección sólida contra sobretensiones de rayos y picos de voltaje relacionados con la conmutación. Fabricamos cajas de fusibles diseñadas para la próxima generación de redes de alumbrado público.
4 kV
Voltaje máximo que puede ser manejado por la fuente de alimentación LED
100,000
Horas de vida útil de la luminaria y de la fuente de alimentación electrónica
Más de 60
años de experiencia de TE en alumbrado público