Sensores industriales
Sensor para compresores
Descubre cómo se utilizan los sensores de TE Connectivity (TE) en aplicaciones de compresores para aumentar la seguridad, la eficiencia y el funcionamiento a largo plazo.
Los compresores pueden utilizarse de diversas maneras en entornos industriales. Los compresores hidráulicos y neumáticos tienen varias oportunidades para que los sensores midan propiedades como la presión, la vibración y la temperatura y el gas líquido o comprimido que se utiliza para el almacenamiento o la transferencia de energía. Estas propiedades proporcionan datos para confirmar la seguridad, aumentar la eficiencia del sistema y ayudar en el mantenimiento predictivo y preventivo.

Sensores y transductores de presión
Desde fábricas hasta equipos de HVAC y campos petroleros remotos, los compresores operan en una variedad de condiciones ambientales. Los sensores de presión y los transductores se pueden empaquetar para que sobrevivan en estas diferentes aplicaciones con clasificaciones IP para uso en exteriores y lavado a alta presión, así como aprobaciones de ubicaciones peligrosas para entornos hostiles y entornos explosivos. Los transductores de presión se pueden utilizar para medir varios tipos de presión, incluidas las mediciones de compuestos para aplicaciones en las que el compresor funciona en un rango de vacío, la presión diferencial para aplicaciones de medición de filtro y flujo, y la presión del manómetro para la presión estándar. Los transductores de presión de TE suelen estar incluidos en compresores del OEM para ofrecer salidas analógicas o digitales.
Recursos de transductores de presión clave
-
Informe técnico: La importancia de los sensores de presión en los sistemas de HVAC
Descarga el informe técnico para aprender cómo se utilizan los sensores de presión para aumentar la eficiencia en los sistemas de HVAC/R.
-
Informe técnico: Sensores analógicos y digitales
Descubre la diferencia entre los transductores analógicos y digitales, no solo en su función, sino también en sus capacidades y ventajas.
-
Información: Transductores de presión compuestos
Aprende a calcular el desplazamiento cero en transductores de presión de rango de presión compuesto.

Sensores de vibración
Los cambios de frecuencia de vibración son un indicador principal del mantenimiento de equipos industriales como los compresores hidráulicos y neumáticos. A medida que aumenta la vibración, la necesidad de reparar el equipo se vuelve más urgente. Los sensores de vibración pueden medir ligeros cambios en la vibración para brindar actualizaciones de mantenimiento predictivo y preventivo, lo que mantiene el funcionamiento del equipo de manera eficiente. Los sensores se pueden integrar dentro de los controles y equipos con acelerómetros montables a placa o externamente con acelerómetros industriales empaquetados con clasificación IP.

Sensores de temperatura
La medición de la temperatura puede ser crítica en varias aplicaciones de compresores. El líquido o gas que se está comprimiendo se puede medir con conjuntos de cabezales medidores NTC que miden dentro de la tubería o a través de un conjunto NTC con clip. Los sensores de temperatura también se pueden utilizar para monitorear equipos para proporcionar un funcionamiento a largo plazo. Los termistores NTC discretos atornillados simplifican la instalación y aplican el sensor de temperatura directamente sobre la superficie que requiere una medición precisa y estable.
Recursos clave del sensor de temperatura
-
Información: Tecnología de sensores de temperatura NTC
Obtén más información sobre las técnicas de procesamiento de TE Connectivity (TE) para la fabricación de sensores de temperatura cerámicos NTC.