Conoce cómo nuestros sensores abordan los retos de los procedimientos mínimamente invasivos, como el tamaño reducido de los catéteres y los entornos difíciles, como los campos electromagnéticos elevados y la sangre corrosiva.

APLICACIÓN
Sensores para dispositivos médicos mínimamente invasivos
Existe una gran variedad de instrumentos y equipos médicos que requieren métodos menos invasivos, desde la monitorización no invasiva de la presión arterial hasta los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos.
Con el crecimiento de la tecnología mínimamente invasiva, la capacidad de las técnicas médicas ha aumentado y proporciona a los médicos nuevas formas de diagnosticar y tratar a los pacientes. Estos avances han hecho posible utilizar técnicas mínimamente invasivas en procedimientos más complicados, lo que anteriormente no se consideraba posible. A medida que estas innovaciones médicas se desarrollan aún más, los campos de la medicina en los que se utilizan más tecnologías mínimamente invasivas son la ortopedia, la cirugía estética, la salud reproductiva, la cardiología y los procedimientos vasculares, los procedimientos bariátricos, la gastroenterología y la urología.
Las ventajas de las técnicas mínimamente invasivas incluyen incisiones más precisas para heridas más pequeñas, mínima pérdida de sangre, menos complicaciones, menos dolor, la oportunidad de que el paciente se cure con mayor rapidez y un tiempo de hospitalización más corto. Para confirmar el éxito de estas técnicas mínimamente invasivas y aprovechar sus ventajas, los sensores de fuerza, presión, temperatura y otros hacen posible obtener mediciones precisas y confiables para que el equipo funcione como se espera. Además, estos dispositivos sensores están evolucionando para ser cada vez más compactos, a la vez que incorporan más tecnología inteligente para adaptarse y hacer posible estas herramientas médicas mínimamente invasivas. Estas tecnologías de detección no solo monitorean el equipo médico, sino que también pueden introducirse en el cuerpo del paciente para monitorear físicamente la información vital y transmitirla a los profesionales de la salud. Para ambas aplicaciones, el empaque del sensor debe ser resistente y tolerar cualquier entorno difícil en situaciones médicas. La tecnología de sensores es fundamental para que las herramientas y los procedimientos mínimamente invasivos tengan éxito, porque no se alcanzarían las ventajas sin utilizar los datos de los sensores.
RECURSOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS
Descubre cómo nuestro sensor de presión IntraSense puede ayudarte a dar vida a tus innovaciones en dispositivos médicos y tener un impacto significativo en la atención al paciente.
Conoce el potencial de los catéteres inteligentes: dispositivos médicos avanzados que incorporan tecnologías de sensores y hacen posible funciones que van más allá de los catéteres tradicionales.