Caso práctico
Estudio de caso de construcción naval y en alta mar en Gran Bretaña
Estudio de caso de construcción naval y en alta mar en Gran Bretaña
Antecedentes
El Mar del Norte presenta algunas de las condiciones de funcionamiento más duras para las instalaciones y productos marinos. La temperatura promedio en el Mar del Norte durante los meses de verano es de 17 °C, mientras que en invierno, una temporada de frecuentes vendavales y tormentas, la temperatura promedio es de 6 °C, mientras que la salinidad es de un promedio de 34-35 g de sal por litro de agua.
El desafío
La temperatura promedio en el Mar del Norte durante los meses de verano es de 17 °C, mientras que en invierno, una temporada de frecuentes vendavales y tormentas, la temperatura normal es de 6 °C, mientras que la salinidad es de un promedio de 34-35 g de sal por litro de agua. El Mar del Norte también es propenso a las “marejadas ciclónicas”, un aumento de agua en alta mar asociado con un fenómeno meteorológico de baja presión causado principalmente por fuertes vientos en la superficie del océano.
Los primeros días de exploración y recuperación de petróleo en alta mar en el Mar del Norte en la década de 1970 requerían productos excepcionalmente duraderos que cumplieran con los exigentes requisitos de las compañías que operaban en este entorno hostil. Una conocida compañía británica de petróleo y gas, uno de los primeros líderes en la industria, buscaba juntas y terminaciones de LV y MV de alto rendimiento para sus plataformas construidas de manera innovadora.
El desafío para TE Connectivity era diseñar, probar y fabricar una gran cantidad de empalmes para cables ignífugos en un plazo limitado que pudieran instalarse rápida y fácilmente.
Más de 40
Años de funcionamiento
35 g
Sal por litro de agua
La solución
Con muchos años de conocimientos y experiencia en el diseño y suministro de productos para entornos exigentes, TE aceptó el desafío. Implementó un programa de desarrollo acelerado para diseñar, probar y fabricar una gama de productos resistentes, de alto rendimiento y duraderos.
El programa dio como resultado el desarrollo de una amplia gama de juntas de LV y MV ignífugas para cables de control, comunicaciones y alimentación que satisfacían las estrictas especificaciones del cliente.
El resultado
La resistencia y confiabilidad de estas soluciones de TE especialmente diseñadas nace del hecho de que todavía están en funcionamiento más de 40 años después.