APLICACIÓN

Sensores de climatización y refrigeración

Los sensores son una parte integral de la mayoría de los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, lo no solo mantiene un clima interior cómodo, sino también hace posible que el sistema funcione de manera correcta.

Los sensores hacen posible los diagnósticos que identifican los problemas en un sistema o equipo que podrían reducir la eficiencia o causar averías significativas. Desde el sistema de ventilación hasta los equipos de enfriamiento, calefacción y refrigeración dentro de una instalación, las tecnologías de sensores ayudan a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la productividad y disminuir los costos de mantenimiento, a la vez que aumentan la eficiencia y reducen los costos operativos. Los sensores y controles de HVAC han evolucionado a lo largo de los años y continuarán haciéndolo para satisfacer las necesidades de los OEM y de las personas en todo el mundo. En los últimos 30 años, ha aumentado la demanda de los sistemas de HVAC con mayor eficiencia y mejor control de la temperatura, así como el deseo de monitorear y regular otros parámetros físicos como la humedad y la calidad del aire, entre otros. Este hecho ha impulsado la necesidad de más sensores para monitoreo y control, pero también nuevos tipos de sensores, como los de ocupación, humedad, CO2 y otros.

Aplicaciones de climatización

  • Acondicionado
  • Energía alternativa y solar
  • Controles para boilers
  • Gestión de edificios y de energía
  • de automatización de edificios Sistemas de automatización de edificios
  • Enfriadores comerciales
  • Equipos de cocina comerciales
  • Motores y compresores
  • Contenedores de almacenamiento
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • incendios
  • Hornos de aire forzado
  • Hornos y boilers
  • calor
  • Humidificadores y deshumidificadores
  • Equipos de diagnóstico de HVACR
  • Máquinas de hielo
  • mecánica
  • Aire acondicionado tipo paquete (PTAC) y aire acondicionado pequeño
  • Calentadores y equipos para albercas
  • Máquinas expendedoras de bebidas refrigeradas
  • Controles de refrigeración
  • Refrigeradores
  • Suelo radiante y derretimiento de hielo
  • VAV Volumen de aire variable (VAV) y unidades de control de aire
  • Calentadores de agua
  • Controles de zona

Los sistemas futuros tendrán que ser más eficientes y brindar mayor comodidad, pero también podrían incluir una amplia gama de funciones de diagnóstico integradas que garanticen un funcionamiento confiable y eficiente y faciliten el mantenimiento predictivo.  Los sensores están evolucionando de varias maneras para satisfacer mejor las necesidades de los clientes con respecto a la medición rentable y precisa de una serie de parámetros físicos. La industria de HVAC ha mejorado la tecnología de sensores en varias áreas clave, entre ellas, mayor durabilidad para tolerar entornos HVAC hostiles, capacidad de comunicación digital y de monitorear múltiples parámetros físicos con un solo sensor, sensores de menor potencia, capacidades inalámbricas con diversas opciones de protocolos de comunicación y sensores más pequeños que ocupan menos espacio. El reto al que los ingenieros de HVAC se enfrentan es el diseño de sistemas precisos y confiables que consuman menos energía. Fabricamos una amplia gama de sensores resistentes y confiables para aplicaciones de HVAC, entre ellos, los que detectan presión, temperatura, humedad, vibraciones, posición, fuerza y velocidad, entre otros. Estos sensores desempeñan un papel fundamental cuando se trata de mejorar la eficiencia, el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas de HVAC.

Demostración de la presión del aire HVAC a través de IoT
Demostración de la presión del aire HVAC a través de IoT
Mesa redonda sobre la presión del aire HVAC a través de IoT
Mesa redonda sobre la presión del aire HVAC a través de IoT

La línea de productos de TE hace posible que los integradores obtengan las especificaciones de un solo proveedor para los varios tipos de sensores dentro de un sistema, desde el monitoreo de las vibraciones en un motor hasta el flujo de agua en los sistemas de calderas,  Como diseñador y fabricante internacional de sensores y sistemas basados en sensores, TE brinda apoyo a los ingenieros tanto en el desarrollo como en la instrumentación de sistemas de HVAC. Nuestros sensores están diseñados y fabricados según especificaciones exactas, a menudo de forma personalizada. Colaboramos con nuestros clientes para encontrar maneras nuevas y creativas de resolver los mayores retos de las aplicaciones actuales.