Informe de tendencias
Resistente y confiable
Soluciones de conectividad para las arquitecturas en evolución de los vehículos comerciales que operan en condiciones cada vez más hostiles.
A medida que las soluciones de movilidad están más conectadas, automatizadas y electrificadas, los retos de la conectividad de los componentes en el vehículo se intensifican. Sin embargo, las robustas soluciones de conectividad eléctrica y de señal para sistemas de transporte satisfacen las demandas de conectividad en entornos ultrahostiles y proporcionan la confiabilidad y disponibilidad que estas aplicaciones requieren.
Cada vez más, el transporte industrial y comercial (ICT) adopta las aplicaciones de los vehículos de pasajeros. Características como el frenado y la dirección adaptativos, el diagnóstico a bordo, la comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I), y las cámaras que brindan al conductor una visión de 360° para su entorno se están convirtiendo en requisitos básicos del cliente y se están implementando en toda la industria de ICT.
Al mismo tiempo, los organismos reguladores y los consumidores exigen alternativas más limpias y silenciosas a los motores de gasolina y de diésel. La industria del ICT está respondiendo con diseños de vehículos cada vez más electrificados. Entonces, ¿por qué las ICT no pueden aplicar soluciones desarrolladas para automóviles de pasajeros a estos nuevos propósitos?



¡No tan rápido! Los vehículos industriales operan en entornos hostiles y, por lo tanto, requieren sistemas de conexión más resistentes y robustos que los de los automóviles de pasajeros. Los sensores, conectores y relés deben resistir la suciedad, la humedad, la sal, los choques y las vibraciones en las zonas industriales y durante las operaciones de larga distancia. Las aplicaciones bajo el capó operan a temperaturas extremas, lo que requiere que las soluciones de conectividad ofrezcan un rendimiento superior a las de los automóviles de pasajeros. Las conexiones interrumpidas o fallidas pueden provocar una serie de percances. Ejemplos de estos problemas son pérdida de tiempo, clientes insatisfechos, reducción en la productividad, disminución de los ingresos, aumento de los costos de reparación y de mantenimiento, y riesgos de seguridad para los operadores y otro personal.
Como si estos factores no representaran un reto suficiente, se espera que los vehículos comerciales proporcionen un rendimiento excepcional por cientos de miles de kilómetros (o más) y en varias décadas de operación.
En TE Connectivity (TE), desarrollamos y ofrecemos una conectividad confiable y productos de detección diseñados para soportar entornos hostiles en aplicaciones de camiones de alto rendimiento y todoterreno en las que las fallas no son una opción.

Informe de tendencias
LADD Distribution: hacemos uso de la potencia de TE Connectivity
Descubre las ventajas que TE Connectivity y LADD te brindan en la conceptualización, el diseño, la fabricación y la asistencia técnica de campo.

Informe de tendencias
Comprometidos a brindar la mejor atención al cliente
Dedicados a ayudar a los clientes del transporte comercial a obtener los productos, las soluciones y la experiencia técnica que necesitan cuando los necesitan.

Informe de tendencias
Lo comercial al centro de todo
Descubre cómo TE Connectivity y LADD Distribution resuelven los desafíos de conectividad del ICT en condiciones sumamente hostiles.