Nuestra amplia colección de conectores de alimentación de borde de tarjeta cuenta con conectores de alimentación de borde de tarjeta de viga única, de alta densidad aumentada y HD más 5 a 8 vigas. Estos pueden soportar la forma actual de 5.2 A de paso a 46 A de paso. Estos conectores de borde de tarjeta incluyen distintas opciones, tales como sistemas de conector de placa a placa, de placa a componente y de cable a placa. Nuestros conectores de dos piezas tienen números de posición que van del 17 al 47. El tipo de producto de conector está disponible como conjunto o carcasa de conectores, y el conector y el contacto se utilizan como terminales para PCB o alambre y cable. Ofrecemos conectores con clasificaciones de corriente de contacto (Max) (A) que van de 0.25 a 242. Nuestra gama incluye soluciones de nuestras familias de productos AMP y MULTI-BEAM.