Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características de la configuración
-
Modificación :
C1
-
Requisito para el material adhesivo :
Capa adhesiva previa
Características del cuerpo
-
Tipo de sellador :
Antifundente
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Tipo de revestimiento :
Adhesivo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Transparente
-
Rango de contracción :
4:1
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
5.7 mm [ .22 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.7 mm [ .224 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Grosor de pared :
Delgado
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.182 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.2 mm [ .047 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite lubricante, Agua, Combustible diésel, Fluido de dirección asistida, Fluido de transmisión automática, Limpiador de motores, Líquido de frenos, Refrigerante del motor
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la pulverización y la humedad, Protección contra salpicaduras, Protección limitada contra la inmersión
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL