Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Alambres conductores, Alambres conductores
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (Vrms):
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2.5 – 10
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
36
-
Material de caja :
Aluminio anodizado, Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje servo tamaño 11
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diámetro del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Voltaje de CA
Otro
-
Rango angular (°):
'-30 – 30
-
No linealidad ± (%):
0.25
-
Tipo de rodamiento :
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3