Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Alambres conductores, Alambres conductores
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (Vrms)
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz)
2.5 – 10
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
36
-
Material de caja
Aluminio anodizado, Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje servo tamaño 11
Dimensiones
-
Diámetro de eje
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diámetro del producto
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Voltaje de CA
Otro
-
Rango angular (°)
'-30 – 30, '-40 – 40, '-60 – 60
-
No linealidad ± (%)
0.25, 1, 2
-
Tipo de rodamiento
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RVDT0002