Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Alambres conductores, Alambres conductores
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
13.5 – 16.5
-
Corriente de entrada (máx.) (mA):
25
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
54
-
Material de caja :
Aluminio anodizado, Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje servo tamaño 11
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diámetro del producto :
26.92 mm [ 1.06 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
±3.75 – ±7.5 V de CC
Otro
-
Rango angular (°):
'-40 – 40
-
No linealidad ± (%):
0.5
-
Tipo de rodamiento :
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3