Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Transductor inductivo de variación rotativa (RVIT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
10 – 28
-
Corriente de entrada (máx.) (mA):
41
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
70
-
Material de caja :
Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje servo tamaño 15
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diámetro del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA CC
Otro
-
Rango angular (°):
0 – 120
-
No linealidad ± (%):
0.25
-
Tipo de rodamiento :
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3