Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Divisor de voltaje PT5A
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
1270 mm [ 50 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.3
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.05
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable desnudo