Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Carcasa industrial
-
Tipo de señal de interfaz :
Analógico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Connector macho de especificación militar
Características eléctricas
-
Corriente de interfaz analógica (mA):
4 – 20
-
Voltaje de suministro (VDC):
10 – 30
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Horizontal
Dimensiones
-
Resolución (°):
Hasta +/-.01
-
Rangos de medición (°):
0 – 105
-
Ancho de carcasa (mm):
Hasta 120
-
Precisión (°):
hasta +/- 0.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Principio de medición :
Potenciómetro
Estándares de la industria
Otro
-
Ejes de medición :
Un solo eje