Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta :
Blindado
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conexión en margarita :
Sin
-
Tamaño de conector :
Bajo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Forma de contacto :
Haz único
-
Dimensión del pin cuadrado :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Longitud del conector :
15.16 mm [ .597 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Altura del conector :
8.48 mm [ .334 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
158
-
Ancho del conector :
5.16 mm [ .203 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.71 – .87 mm [ .028 – .034 in ]
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
90