Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de columnas :
32
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
64
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
2
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la señal
-
Señalización diferencial :
Sí
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Grosor de terminal tab :
.2 mm [ .008 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Forma de contacto :
Haz único
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .024 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.2 mm [ .008 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.3 mm [ .011 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Ninguno
-
Tipo de alineación de conexión :
Ninguno
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Mate
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
34.22 mm [ 1.347 in ]
-
Altura del conector :
5.37 mm [ .211 in ]
-
Ancho del conector :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Altura de apilamiento (mm):
8, 9, 10
-
Altura de apilamiento (in):
.394
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Grado UL :
Listado por
-
Estándar de la industria :
IEEE 1386
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
650
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete