Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico relleno de vidrio
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
3.75 mm [ .147 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1200
-
Método de empaque :
Bolsa