Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del contacto
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme