Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66/6
-
Distancia entre pines :
3 mm [ .118 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
30.85
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.051 – .517
-
Altura del conector (mm):
16.89
-
Calibre del cable (CMA):
100.5 – 1022
-
Ancho del conector (mm):
3.86
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm):
1.52
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación CSA :
Certificación, LR 7189
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, VDE 40005280
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CNR, USR
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1000