Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50, 250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 6 GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
GWEPT (prueba del hilo incandescente) 750°C (sin flama)