Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
300
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.129 – .823
-
Distancia entre filas :
4.8 mm [ .189 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Bolsa