Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de fusible
-
Tipo de elemento :
Película delgada
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω):
.47
-
Potencia nominal (W):
.5
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión :
Cobre
-
Número de conexiones :
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
6.3 x 2.3
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
±350
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Amoníaco empaquetado