Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Ancho del pin rectangular :
.46 mm [ .018 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.36 mm [ .014 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal