Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
500
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
350
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos cerrados
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
14
-
Altura del conector (mm):
5.75
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa