Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Flexible a placa
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Circuito impreso flexible (FPC)
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
FFC, FPC
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
12
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos :
Tipo B alternado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forma de contacto :
Haz único
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Lugar de acoplamiento de contactos :
Superior
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pines de soldadura con pliegues
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 9T GF
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
15 mm [ .591 in ]
-
Altura del conector :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Para grosor de cable flexible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Ancho del conector :
6.8 mm [ .268 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
82
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo