Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Flexible a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Fuerza de inserción cero (ZIF)
-
Tipo de actuador FPC :
Relleno (estilo émbolo)
-
El conector y el contacto terminan en :
Circuito impreso flexible (FPC), Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
1
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
FFC, FPC
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Forma y diseño del contacto :
Haz único
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.025 µm [ 120 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diseño de contactos :
Tipo B alternado
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
120
-
Ubicación de conexión del contacto :
Inferior
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 9T GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
4.15 mm [ .163 in ]
-
Ancho del conector :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Brinda compatibilidad con el grosor del cable flexible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longitud del conector :
10.7 mm [ .421 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Sin
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta
-
Cantidad de bultos :
1000