Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
771
-
Espaciado de la rejilla :
1.17 x 1.09 mm [ .046 x .043 in ]
Características del cuerpo
-
Estilo de marco :
Abierto
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de zócalo IC :
LGA 771
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.8
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines (mm):
1.09, 1.17
-
Distancia entre pines (in):
.043, .046
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Color de bandeja :
Azul