Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.8mm
-
Ancho de terminal tab :
1.8 mm [ .071 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Longitud del producto :
32.7 mm [ 1.29 in ]
-
Ancho de producto :
18.2 mm [ .717 in ]
-
Altura del conector :
31.4 mm [ 1.24 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No