Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Forma de contacto :
Rectangular
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor de terminal tab :
.5 mm [ .02 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.7 mm [ .028 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2 µm [ 78.73 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Longitud de área de conexión de contacto :
3.6 mm [ .141 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Dimensión del pin cuadrado :
.5 mm [ .02 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche, Enganche
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pata de retención
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .099 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
3.3 mm [ .129 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.0 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]
-
Ancho del conector :
15 mm [ .59 in ]
-
Altura del conector :
11.8 mm [ .464 in ]
-
Longitud del conector :
17.6 mm [ .692 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
26
-
Método de empaque :
Tubo