Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
4
-
Disposición de contactos :
2A (NO) + 2B (NC)
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
2880
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Corriente de bobina (A):
.017
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
8
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
8
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
48
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.8
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
16.6 mm [ .649 in ]
-
Longitud del producto :
40.1 mm [ 1.57 in ]
-
Ancho de producto :
13.1 mm [ .511 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.6 – .8
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
15 – 20
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
40 – 50
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16