Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
114
-
Número de filas :
6
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
750
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Grosor de terminal tab :
.46 mm [ .018 in ]
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Ancho de terminal tab :
.43 mm [ .017 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Ninguno
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Bola de soldadura
-
Tipo de alineación de conexión :
Lengüeta de polarización
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
11 mm [ .432 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Altura de apilamiento :
15 mm [ .591 in ]
-
Distancia entre filas :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
VITA 61
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
230
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete