Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Contactos de puesta a tierra de señal
-
Presión aplicada :
Bajo
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
114
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Apilable :
Sí
-
Número de posiciones cargadas :
114
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de columnas :
19
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones :
114
-
Número de filas :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
Ninguno
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
750
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Beige
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de terminal tab :
.46 mm [ .018 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.43 mm [ .017 in ]
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Altura de apilamiento :
17 mm [ .669 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-67 – 257 °C [ -55 – 125 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete