Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sellable :
No
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
27
-
Número de filas :
2, 3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Otro
-
Número de interfaz :
114-18563