Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Compatible con el código del conector :
C
-
Número de posiciones :
36
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Material primario del producto :
PBT GF30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
900
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No