Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Óptico
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Compatible con ópticas, No habilita la compatibilidad con Zhaga, Sin controlador en placa, Sin protección térmica
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
1.5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
40
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia