Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
20
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
B
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.024, .031
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Orificios de montaje :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del conector :
63.16 mm [ 2.487 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]
-
Ancho del conector :
35.3 mm [ 1.39 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal