Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
2
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Triangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
-
Diámetro de pin de conexión :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
8.66 mm [ .34 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
800
Dimensiones
-
Altura del conector :
24.71 mm [ .973 in ]
-
Longitud del producto :
45.93 mm [ 1.808 in ]
-
Ancho de producto :
21.13 mm [ .832 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.23 – 3.68 mm [ .088 – .145 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Grado IP :
IP6K9K, IP68
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia