Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

Conectores DEUTSCH DT con candado a presión

  • Construido para durar: el diseño con candado a presión proporciona protección adicional contra factores ambientales adversos, lo que ayuda a prolongar la vida útil de las conexiones eléctricas, incluso en condiciones difíciles. Con clasificación IP68 e IP6K9K, estos conectores cuentan con una protección de alto nivel contra la entrada de agua y polvo

 

  • Conexiones seguras y estables: con un seguro integrado, estos conectores reducen la posibilidad de desconexiones accidentales, lo que resulta en conexiones estables y confiables que cumplen con los estándares SAE J2030 para entornos de transporte

 

  • Manejo de cables sencillo: disponibles en versiones cortas y largas, los conectores con candado a presión son compatibles con los tubos termorretráctiles, lo que da flexibilidad al tendido de cables que se adapta a diversas necesidades de configuración, añadiendo una capa adicional de protección para el cableado expuesto. 

 

  • Versátiles para muchas aplicaciones: diseñados para la transmisión de energía y señal, estos conectores tienen una amplia gama de usos en maquinaria pesada, vehículos comerciales y otros, lo que los convierte en una opción ideal para aplicaciones rigurosas. 

 

  • Resistentes a la flama: construidos con materiales que cumplen con los índices de flamabilidad UL-94V-0, estos conectores brindan mayor seguridad mediante el uso de componentes incombustibles, lo que brinda mayor tranquilidad en entornos de alto riesgo. 
Conectores DEUTSCH DT con candado a presión. Moderniza tus conexiones con un rendimiento confiable para los entornos más difíciles.

Características principales:

Conectores DEUTSCH DT con candado a presión

 

Características Detalles
Sistemas de conectores Cable a cable
Sellable 
Sí (grado de protección IP68 e IP6K9K contra el agua y el polvo)
Forma del conector
Triangular, rectangular 
Material de la carcasa 
PA66 relleno de vidrio para robustez y alto rendimiento en condiciones adversas 
Alineación de conexión 
Polarizado para conexiones seguras y precisas 
Voltaje de funcionamiento  250 V de CA/V de CC 
Corriente nominal de contacto  Hasta 13 A 
Rango de temperatura  De -55 °C a +125 °C (de -67 °F a 257 °F) 
Índice de flamabilidad UL 
 En conformidad con la norma UL-94V-0 

Aplicaciones reales:

Conectores DEUTSCH DT con candado a presión

  • Camiones y autobuses de servicio pesado: estos conectores proporcionan las conexiones confiables y seguras necesarias para mantener camiones, autobuses y flotillas en operación, incluso en entornos de alta vibración, para que tu flotilla funcione bien día tras día. 

 

  • Maquinaria agrícola y de construcción: ya sea un tractor en el campo o una excavadora en una obra de construcción, estos conectores resisten polvo, lodo y alta vibración, lo que ayuda a evitar fallas de conexión que pueden interruptir el trabajo. 
  • Equipos marítimos: construidos para resistir la corrosión de la humedad y la niebla salina, estos conectores son una opción ideal para los sistemas de navegación, comunicación y eléctricos en embarcaciones y equipos marítimos, manteniendo los sistemas en funcionamiento de manera confiable en entornos adversos. 

 

  • Vehículos recreativos (RV) y vehículos utilitarios (UTV): ideal para los RV, los UTV y los vehículos todoterreno, estos conectores toleran las condiciones del medio ambiente y los terrenos accidentados, lo que confirma que establecen conexiones eléctricas confiables y son excelentes para tus aventuras. 

 

  • Vehículos de emergencia y especializados: las conexiones confiables son esenciales para los camiones de bomberos, ambulancias y otros vehículos de emergencia. Estos conectores dan servicio a sistemas críticos, lo que añade una capa adicional de seguridad y disposición cuando más se necesita

 

  • Sistemas de control y automatización industrial: desde las plantas de fabricación hasta los controles de automatización, estos conectores funcionan de manera confiable en entornos llenos de polvo, húmedos o de temperaturas extremas, lo que ayuda a mantener las líneas de producción en funcionamiento con menos mantenimiento y tiempo de inactividad. 

 

  • Montacargas y equipos de manejo de materiales: excelentes para montacargas y otros equipos de manejo de materiales, estos conectores proporcionan conexiones seguras de potencia y señal que ayudan a mantener la eficiencia de las operaciones de almacenamiento y distribución
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Conectores DEUTSCH DT con candado a presión

A: ¿Qué hace que los conectores con candado a presión DEUTSCH DT sean ideales para entornos adversos? 

B: Los conectores con candado a presión DEUTSCH DT están diseñados para proporcionar conexiones seguras y con sello que protegen contra el polvo, el agua y las temperaturas extremas. Con grado de protección IP68 e IP6K9K, están diseñados para tolerar la inmersión en agua, los lavados a alta presión y la exposición al polvo, lo que los hace ideales para aplicaciones en entornos industriales y de transporte. El diseño con candado a presión también cuenta con protección adicional para el sello del cable, lo que mejora aún más la durabilidad. 

 

A: ¿Se pueden usar los conectores con candado a presión DEUTSCH DT con tubos termorretráctiles para mayor protección?

B: Sí, los conectores con candado a presión DEUTSCH DT son compatibles con los tubos termorretráctiles, en particular las versiones más largas, que cuentan con funciones adicionales para el tendido de cables, lo que hace posible agregar una capa de protección en aplicaciones donde los cables pueden estar expuestos a fuertes salpicaduras o abrasión. El uso de tubos termorretráctiles puede ayudar a aumentar la duración de la conexión en condiciones adversas. 


A: ¿Son compatibles los conectores con candado a presión DEUTSCH DT con los componentes de la serie DEUTSCH DT actuales? 

B: Sí, los conectores con candado a presión DEUTSCH DT están diseñados para ser compatibles con todos los conectores e interfaces de acoplamiento de la serie DEUTSCH DT anteriores. Esta compatibilidad facilita actualizar los sistemas actuales sin necesidad de cambiar otros componentes, lo que favorece la transición al nuevo diseño con candado a presión a la vez que se mantiene un rendimiento confiable. 

 

 

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular, Triangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Código de sellado de conector  Sello E, Sello N

  • Número de posiciones  2, 3

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Gris, Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.55, 1.59

  • Diámetro de pin de conexión (in) .061, .063

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF15, PA GF

  • Distancia entre pines (mm) 5.46, 8.66

  • Distancia entre pines (in) .215, .34

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .088 – .145, .053 – .12

  • Ancho de producto (mm) 16.48, 16.6, 17.15, 17.34, 20.17, 21.13, 23.8

  • Ancho de producto (in) .649, .654, .675, .683, .794, .832, .937

  • Altura del conector (mm) 15.77, 17.02, 17.1, 23.89, 24.71, 34.2

  • Altura del conector (in) .621, .67, .673, .94, .973, 1.35

  • Distancia entre filas  7.5 mm [ .295 in ]

  • Longitud del producto (mm) 18.7, 31.2, 36.2, 41.94, 42.2, 45.93, 46.18, 56.67, 57.18

  • Longitud del producto (in) .736, 1.228, 1.425, 1.651, 1.661, 1.808, 1.818, 2.231, 2.251

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94, UL 94V-0

  • Grado IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  600, 800, 900, 950, 1000, 1200, 1600

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J41-DDSCC

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.