Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Rojo
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
10mm
-
Ancho de terminal tab :
10 mm [ .393 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF10
Dimensiones
-
Altura del conector :
19.5 mm [ .767 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho de producto :
24.9 mm [ .978 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
-
Grado IP :
IP20
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
800
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No