Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
1.2mm
-
Ancho de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
22.7
-
Distancia entre filas (mm):
4
-
Ancho de producto (mm):
33.3
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No