Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Sin ZIF
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
FFC, FPC
-
Número de posiciones :
13
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Forma de contacto :
Superficie plana estándar
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Lugar de acoplamiento de contactos :
Inferior
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines (mm):
.3
Dimensiones
-
Altura del conector :
1 mm [ .039 in ]
-
Ancho del conector :
5.4 mm [ .21 in ]
-
Para grosor de cable flexible :
.2 mm [ .008 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete