Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Accesorio
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm):
80
-
Altura de producto (mm):
18.4
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
Ninguno