Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
13
-
Número de filas :
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 42, 60
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 90°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.5K, 2.8 mm, 4.8K, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.06, .11, .22
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20, 32, 50
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines (mm):
4, 5
-
Distancia entre pines (in):
.157, .196
Dimensiones
-
Altura del conector :
31.25 mm [ 1.23 in ]
-
Longitud del producto :
67.2 mm [ 2.645 in ]
-
Ancho de producto :
25.7 mm [ 1.011 in ]
-
Distancia entre filas :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP67, IP69K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
230
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No