Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Número de filas | Función principal de bloqueo | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización |
---|
| 5-1418390-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 2 | Integrado en la carcasa | 6 mm | 2.8 mm | Violeta | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | E |
| 1-1418448-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1670730-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | - | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-2358263-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 13 | 1, 2 | En el terminal | 4 mm, 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | Negro | 20 A, 32 A, 50 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703773-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-2299782-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Integrado en la carcasa | 6 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | Negro | - | - | A |
| 1-1703843-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703820-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703648-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 7 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703808-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | 2 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Negro | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-2299782-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | 2 | Integrado en la carcasa | 6 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | Negro | - | - | A |
| 1-2382274-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | 60 V | A |
| 1-2382278-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | 60 V | A |
| 4-1703843-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Azul | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | D |
| 2-1670730-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1703820-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1418437-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564516-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 10 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 3-1670894-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | 2 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1703648-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 7 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Verde | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1703841-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Verde | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1418437-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1564337-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1418448-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Verde | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1670730-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Verde | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 3-1418469-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 2-1418469-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564542-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | En el terminal | 9 mm | 5.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1418448-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564528-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 16 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1418483-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564330-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 1 | En el terminal | 9 mm | 6.3 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564407-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 16 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1564512-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1703818-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | 2 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 2-1703839-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | B |
| 1-2366768-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 1 | Integrado en la carcasa | 2.5 mm | 1.2 mm | Negro | 16 A | 32 V | A |
| 3-1703820-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | 2 | En el terminal | 4 mm | 1.6 mm | Verde | 10 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | C |
| 1-1418448-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703843-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 20 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564546-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | En el terminal | 9 mm | 5.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1703841-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | En el terminal | 6 mm | 2.8 mm | Negro | 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564518-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 10 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564516-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 10 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564407-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 16 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564536-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | 1 | Integrado en la carcasa | 9 mm | 5.8 mm | Negro | 40 A | - | A |
| 1-1564532-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 15 | 2 | En el terminal | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 2-2366768-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 1 | Integrado en la carcasa | 2.5 mm | 1.2 mm | Gris | 16 A | 32 V | B |
| 2-2382274-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | 1 | Integrado en la carcasa | 4 mm | 1.6 mm | Gris | 10 A | 60 V | B |
| 4-1564330-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 1 | En el terminal | 9 mm | 6.3 mm | Negro | 40 A | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | D |